ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディロックラダー

通常単価(税別)
39,512円~40,136円
税込単価
43,463円~44,150円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さ130mmと運搬、保管がしやすいはしごです。・上は...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

最小発注数量
4969182263718
651-0427
3.40~2.00
7200
1個
4969182263725
651-0420
4.02~2.31
8200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,512円
( 43,463円 )
5日目
40,136円
( 44,150円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さ130mmと運搬、保管がしやすいはしごです。
・上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディロックラダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディロックラダー
3連はしご TRN
アウトリガー付き2連はしご
二連梯子 JXVシリーズ
トラック昇降ステップ TRHF-Tシリーズ
各脚伸縮式2連はしご
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格39,512円-73,574円 -85,602円 -41,053円 -43,473円44,052円 -
通常出荷日5日目12日目18日目2日目〜1日目2日目
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト