ファクトリーサプライ用品技術窓口

指紋照合式耐火金庫

通常単価(税別)
86,642円~145,317円
税込単価
95,306円~159,849円
通常出荷日:25日目

【特長】・一般紙用1時間耐火性能です。・本体正面の枠に扉が覆い被さる『オーバーハング構造』を採用してい...

詳細を確認
  • 色
    ライトウォームグレイ
  • 材質1
    電気亜鉛メッキ鋼板

ご注意

  • 玄関先渡し、送料・据付費別途
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

本体寸法(mm)間口

質量(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
513
603
321
200
485
330
61000.0
713-3551
4942988600987
1個
567
663
336
315
356
457
98000.0
713-3552
4942988600994
1個
489
372
258
324
214
484
55000.0
713-3553
4942988600970
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,097円
( 140,907円 )
25日目
145,317円
( 159,849円 )
25日目
86,642円
( 95,306円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般紙用1時間耐火性能です。
・本体正面の枠に扉が覆い被さる『オーバーハング構造』を採用しています。
・扉のすき間からの熱侵入の軽減や、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキへの直線的な攻撃を阻止する構造に設計しています。
【用途】
・オフィス、個人宅、重要書類の保管。

ご注意

  • 玄関先渡し、送料・据付費別途
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指紋照合式耐火金庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
指紋照合式耐火金庫
ナイキ 耐火金庫(ダイヤル式)
ガレージミラー(マグネット取付式)
スタンド式ミラー AGミラー
ガレージミラー GM(クリップ式)
φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)
メーカーエーコーナイキエスコ足立硝子光エスコ
通常価格86,642円-398,691円8,572円 -83,922円 -5,349円3,057円
通常出荷日25日目96日目1日目14日目1日目1日目
色ライトウォームグレイ-----
材質1電気亜鉛メッキ鋼板-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト