ファクトリーサプライ用品技術窓口

差替式デジタルトルクレンチ

通常単価(税別)
50,796円
税込単価
55,876円
通常出荷日:5日目

【特長】・右ネジ、左ネジ両方向測定可能。・測定精度:右(時計回り)±2.0%、左(反時計回り)±3.0...

詳細を確認
  • 差込角(mm)
    9×12
  • JANコード
    4989530617659
  • トラスココード
    355-5591
  • トルク調整範囲(N・m)
    10-200
  • 最小目盛(N・m)
    0.1
  • 全長(mm)
    490

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WPC-200BN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WPC-200BNの仕様・寸法情報

差込角(mm)
9×12
JANコード
4989530617659
トラスココード
355-5591
トルク調整範囲(N・m)
10-200
最小目盛(N・m)
0.1
全長(mm)
490

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WPC-200BN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,796円
( 55,876円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・右ネジ、左ネジ両方向測定可能。
・測定精度:右(時計回り)±2.0%、左(反時計回り)±3.0%。
・簡単操作:設定トルク到達時、ブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式デジタルトルクレンチの型番WPC-200BNのページです。 型番WPC-200BNに関する仕様情報を記載しております。
差替式デジタルトルクレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式デジタルトルクレンチ
Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチセット14PC.
デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(無線・ケーブル兼用式)
デジタル式トルクレンチ
メーカースエカゲツールスエカゲツールスーパーツールSK-11スーパーツール東日製作所
通常価格50,796円51,576円154,934円 -17,048円 -254,533円 -127,511円
通常出荷日5日目1日目1日目〜在庫品1日目〜6日目7日目
差込角(mm)9×12-----
JANコード4989530617659-----
トラスココード355-5591-----
トルク調整範囲(N・m)10-200-----
最小目盛(N・m)0.1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました