ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ リーフ |
|
TONE プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) |
|
TONE プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ) |
【特長】
・デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。
・軽量コンパクトタイプです。
・左右ねじ締め付け測定可能です。
・簡単操作です。
・ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。
・設定トルク予約機能が9件、あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。
・操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。
【用途】
・正確、高精度なトルクでの締め付け作業に。
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,558円

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,048円~

トップ工業
モンキ形デジタルトルクレンチ
0通常価格(税別):62,789円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):12,942円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,068円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):15,908円~

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
東日製作所
ダイヤル形トルクレンチ(置針付)
5通常価格(税別):22,816円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):14,405円~