ファクトリーサプライ用品技術窓口

36Vコードレス小形集じん機 新マルチボルトセット品 粉じん専用 Bluetooth連動機能搭載

通常単価(税別)
70,980
税込単価
78,078
通常出荷日:7日目

【特長】・業界初のBluetooth連動機能搭載で、ペアリングした電動工具を起動すると小形集じん機の電...

詳細を確認
  • トラスココード
    536-3731
  • JANコード
    4966376408054
  • 質量(g)
    3000.0
  • 集じん容量(L)
    18
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)
    ターボ:81/標準:76/eco:71
  • 電源(V)
    DC36
  • 本体寸法(mm)奥行
    231
  • 本体寸法(mm)高さ
    227
  • 本体寸法(mm)幅
    197
  • 材質1
    タンク材質:樹脂
  • 材質2
    ダストバック:布

ご注意

  • Bluetooth機能を使う場合は、電動工具側もBluetooth機能がないとペアリングできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

R3640DA-XPSZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R3640DA-XPSZの仕様・寸法情報

トラスココード
536-3731
JANコード
4966376408054
質量(g)
3000.0
集じん容量(L)
18
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
ターボ:81/標準:76/eco:71
電源(V)
DC36
本体寸法(mm)奥行
231
本体寸法(mm)高さ
227
本体寸法(mm)幅
197
材質1
タンク材質:樹脂
材質2
ダストバック:布
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
R3640DA-XPSZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,980
( 78,078 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界初のBluetooth連動機能搭載で、ペアリングした電動工具を起動すると小形集じん機の電源も入ります。
・最大吸い込み仕事率80Wでパワフルな吸引力かつ、コードレスでコンパクトなため機動性にも優れています。
・モード(ターボ/標準/eco)吸込力切替が可能です。
・システムケース4 に収納可能で、車を汚さず持ち運びに便利です。
【用途】
・コードレスの丸のこ、集じん丸のこ、グラインダー等の連動集じん作業。
・作業後の現場清掃など。
・乾式専用
【材質】
・タンク材質:樹脂
・ダストバック:布

ご注意

  • Bluetooth機能を使う場合は、電動工具側もBluetooth機能がないとペアリングできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vコードレス小形集じん機 新マルチボルトセット品 粉じん専用 Bluetooth連動機能搭載の型番R3640DA-XPSZのページです。 型番R3640DA-XPSZに関する仕様情報を記載しております。
36Vコードレス小形集じん機 新マルチボルトセット品 粉じん専用 Bluetooth連動機能搭載のレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト