ファクトリーサプライ用品技術窓口

36Vコードレス小形集じん機 本体のみ 粉じん専用 Bluetooth連動機能搭載

通常単価(税別)
39,691
税込単価
43,660
通常出荷日:7日目

【特長】・モード(ターボ/標準/eco)吸込力切替です。・システムケース4に収納可能で、車を汚さず持ち...

詳細を確認
  • トラスココード
    536-3725
  • JANコード
    4966376408047
  • 質量(g)
    2200.0
  • 集じん容量(L)
    18
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)
    ターボ:81/標準:76/eco:71
  • 電源(V)
    DC36
  • 本体寸法(mm)奥行
    231
  • 本体寸法(mm)高さ
    227
  • 本体寸法(mm)幅
    197
  • 材質1
    タンク材質:樹脂
  • 材質2
    ダストバック:布

ご注意

  • Bluetooth機能を使う場合は、電動工具側もBluetooth機能がないとペアリングできません。
  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

R3640DA-NN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R3640DA-NNの仕様・寸法情報

トラスココード
536-3725
JANコード
4966376408047
質量(g)
2200.0
集じん容量(L)
18
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
ターボ:81/標準:76/eco:71
電源(V)
DC36
本体寸法(mm)奥行
231
本体寸法(mm)高さ
227
本体寸法(mm)幅
197
材質1
タンク材質:樹脂
材質2
ダストバック:布
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
R3640DA-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,691
( 43,660 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モード(ターボ/標準/eco)吸込力切替です。
・システムケース4に収納可能で、車を汚さず持ち運びに便利です。
【用途】
・コードレスの丸のこ、集じん丸のこ、グラインダー等の連動集じん作業に。
・作業後の現場清掃などに。
・乾式専用
【材質】
・タンク材質:樹脂
・ダストバック:布

ご注意

  • Bluetooth機能を使う場合は、電動工具側もBluetooth機能がないとペアリングできません。
  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vコードレス小形集じん機 本体のみ 粉じん専用 Bluetooth連動機能搭載の型番R3640DA-NNのページです。 型番R3640DA-NNに関する仕様情報を記載しております。
36Vコードレス小形集じん機 本体のみ 粉じん専用 Bluetooth連動機能搭載のレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト