ファクトリーサプライ用品技術窓口

小形集じん機 ダストバック式 Bluetooth対応品

通常単価(税別)
40,354
税込単価
44,389
通常出荷日:7日目

【特長】・従来品より吸込仕事率が約1.8倍UPしました。・(45W→85W)・無線連動機能搭載でBlu...

詳細を確認
  • トラスココード
    546-1958
  • JANコード
    4966376408061
  • 質量(g)
    2400.0
  • フィルター
    布フィルタ
  • 吸込口径(mm)
    28
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 集じん容量(L)
    18
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    560
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 本体寸法(mm)奥行
    217
  • 本体寸法(mm)高さ
    184
  • 本体寸法(mm)幅
    197
  • 材質1
    本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

R40YA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R40YAの仕様・寸法情報

トラスココード
546-1958
JANコード
4966376408061
質量(g)
2400.0
フィルター
布フィルタ
吸込口径(mm)
28
周波数(Hz)
50/60
集じん容量(L)
18
消費電力(kW)(50/60Hz)
560
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
5
本体寸法(mm)奥行
217
本体寸法(mm)高さ
184
本体寸法(mm)幅
197
材質1
本体:樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
R40YA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,354
( 44,389 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品より吸込仕事率が約1.8倍UPしました。
・(45W→85W)
・無線連動機能搭載でBluetooth製品との連動が可能です。
・パネルスイッチの操作性がUPしました。
・伸縮性のあるホースカバー採用で被削材への引っ掛かりを軽減しました。
・連動コンセント付です。
・モード(ターボ/標準/eco)吸込力切替が可能です。
【用途】
・電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん用に。
・作業後の現場清掃などに。
・乾式専用
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形集じん機 ダストバック式 Bluetooth対応品の型番R40YAのページです。 型番R40YAに関する仕様情報を記載しております。
小形集じん機 ダストバック式 Bluetooth対応品のレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト