ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
積水化学工業
No.600V 布テープ【1~36個入り】
積水化学工業
通常価格(税別):261円~
通常出荷日:在庫品1日目
日東電工
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)【1~120個入り】
通常価格(税別):244円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ユタカメイク
通常価格(税別):969円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マットです・内部に挟み...
詳細を確認【特長】
・補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マットです
・内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます
・表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です
【材質】
・NBR
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

トラスコ中山
静電気除去シート スパークガード
4.3通常価格(税別):2,307円~

トラスコ中山
帯電防止バッグ 200×300~650×800mm
0通常価格(税別):3,728円~

ホーザン
ESDバッグ F-55
5通常価格(税別):512円~

ホーザン
導電性カラーマット グリーン
4.6通常価格(税別):6,413円~

ホーザン
グランドアース線 F-27
4.5通常価格(税別):2,220円

エンジニア
卓上導電マット 幅 230mm・320mm
4.5通常価格(税別):1,546円~

ホーザン
ESDバッグ(導電袋)
4.4通常価格(税別):871円~

エンジニア
静電気対策帯電防止バッグ
4.3通常価格(税別):466円~