17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンダントライト

通常単価(税別)
14,10460,000
税込単価
15,51466,000
通常出荷日:9日目~11日目

山田照明社の照明器具 ペンダントライト シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 仕様

    • 定格光束(㏐)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    仕様

    定格光束(㏐)

    最小発注数量
    4968478545453
    1000.0
    366-8915
    4.7W×1、ダクトタイプ
    516
    1個
    4968478550945
    800.0
    366-7340
    4.4W×1、ダクトタイプ
    478
    1個
    4968478550952
    800.0
    364-8426
    3.7W×1、引掛シーリングタイプ
    405
    1個
    4968478550969
    2600.0
    365-0034
    5.2W×3、引掛シーリングタイプ
    -
    1個
    4968478550983
    700.0
    367-0568
    4.4W×1、ダクトタイプ
    421
    1個
    4968478550990
    700.0
    364-8335
    4.4W×1、引掛シーリングタイプ
    421
    1個
    4968478551003
    800.0
    366-2575
    4.4W×1、ダクトタイプ
    450
    1個
    4968478551010
    800.0
    366-7306
    4.4W×1、引掛シーリングタイプ
    450
    1個
    4968478551133
    600.0
    366-1054
    3.7W×1、ダクトタイプ、アクリル(飾り)
    357
    1個
    4968478551157
    1500.0
    364-8428
    11.0W×1、引掛シーリングタイプ、アクリル(飾り)
    1153
    1個
    4968478551164
    600.0
    365-0036
    3.7W×1、ダクトタイプ、木(飾り)
    357
    1個
    4968478551171
    600.0
    364-8380
    3.7W×1、引掛シーリングタイプ、木(飾り)
    357
    1個
    4968478551188
    1800.0
    366-7304
    11.0W×1、引掛シーリングタイプ、木(飾り)
    1153
    1個
    4968478553168
    800.0
    366-8884
    4.4W×1、ダクトタイプ
    485
    1個
    4968478553175
    800.0
    366-2596
    3.7W×1、引掛シーリングタイプ
    411
    1個
    4968478553182
    800.0
    366-8963
    4.4W×1、ダクトタイプ
    450
    1個
    4968478553199
    800.0
    364-8409
    3.7W×1、引掛シーリングタイプ
    381
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,897
    ( 40,587 )
    11日目
    28,483
    ( 31,331 )
    11日目
    28,483
    ( 31,331 )
    11日目
    60,000
    ( 66,000 )
    11日目
    19,855
    ( 21,841 )
    11日目
    19,855
    ( 21,841 )
    11日目
    32,897
    ( 36,187 )
    9日目
    32,897
    ( 36,187 )
    11日目
    21,702
    ( 23,872 )
    11日目
    30,207
    ( 33,228 )
    11日目
    26,028
    ( 28,631 )
    11日目
    26,028
    ( 28,631 )
    11日目
    41,419
    ( 45,561 )
    11日目
    14,104
    ( 15,514 )
    11日目
    14,104
    ( 15,514 )
    11日目
    14,403
    ( 15,843 )
    11日目
    14,403
    ( 15,843 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    山田照明社の照明器具 ペンダントライト シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペンダントライトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト