ファクトリーサプライ用品技術窓口

Orb ペンダントライト

通常単価(税別)
21,879円~22,198円
税込単価
24,067円~24,418円
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・内山章一氏が手掛けたペンダントライトです・吊り下げタイプ・ダクトレールタイプ

  • 質量(g)
    700.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
4968478553205
366-4162
8.4W×1
1個
4968478553212
366-8906
8.4W×1、カバー(外面黑色 内面白色)
1個
4968478553229
367-2055
8.4W×1、カバー(外面黑色 内面赤色)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,879円
( 24,067円 )
11日目
22,198円
( 24,418円 )
11日目
22,198円
( 24,418円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内山章一氏が手掛けたペンダントライトです
・吊り下げタイプ
・ダクトレールタイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Orb ペンダントライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Orb ペンダントライト
シリコンペンダントライト
ペンダントライト
Roro ペンダントライト
Laurea ペンダントライト
ペンダントライト セード布タイプ
メーカー山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明
通常価格21,879円-14,688円12,977円 -38,404円 -125,355円 -32,601円 -
通常出荷日11日目11日目9日目〜11日目9日目9日目
質量(g)700.0400.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト