ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンダントライト・和風対応商品

通常単価(税別)
14,242円~83,007円
税込単価
15,666円~91,308円
通常出荷日:11日目

山田照明社の照明器具 ペンダントライト・和風対応商品 シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • セード材質

    • 仕様

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    セード材質

    仕様

    最小発注数量
    4968478544616
    1200.0
    366-4181
    布
    7.2W×1
    1個
    4968478544623
    2100.0
    366-4141
    布
    4.4W×4
    1個
    4968478550907
    3100.0
    366-1006
    布
    14.3W×2
    1個
    4968478553069
    800.0
    366-5734
    透明ガラス(消し加工 黄・オレンジ色水玉模様)
    3.7W×1
    1個
    4968478553076
    800.0
    366-8921
    透明ガラス(消し加工 白色水玉模様)
    3.7W×1
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,682円
    ( 40,350円 )
    11日目
    79,563円
    ( 87,519円 )
    11日目
    83,007円
    ( 91,308円 )
    11日目
    14,752円
    ( 16,227円 )
    11日目
    14,242円
    ( 15,666円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    山田照明社の照明器具 ペンダントライト・和風対応商品 シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペンダントライト・和風対応商品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペンダントライト・和風対応商品
    ペンダントライト
    Roro ペンダントライト
    Laurea ペンダントライト
    Orb ペンダントライト
    ペンダントライト セード布タイプ
    メーカー山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明
    通常価格14,242円-12,977円 -38,404円 -125,355円 -21,879円 -32,601円 -
    通常出荷日11日目9日目〜11日目9日目11日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト