ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンペンダントライト

通常単価(税別)
14,688円
税込単価
16,157円
通常出荷日:11日目

【特長】・ポップで可愛いシリコンセードが柔らかく光を透過し、優しい空間を作ります

  • 質量(g)
    400.0
  • 仕様
    3.7W×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 定格光束(㏐)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

定格光束(㏐)

最小発注数量
4968478552529
366-4192
395
1個
4968478552536
366-7317
192
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,688円
( 16,157円 )
11日目
14,688円
( 16,157円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポップで可愛いシリコンセードが柔らかく光を透過し、優しい空間を作ります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンペンダントライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンペンダントライト
Orb ペンダントライト
LED一体型ベース照明 防災用Nu トラフタイプ 本体+防災用照明器具ライトユニット
安全増防爆形LED照明器具(直付)
5W×2灯LEDセンサーライト
LEDシームレス照明 3000/3500/6500K
メーカー山田照明山田照明NEC岩崎電気ライテックストライト
通常価格14,688円21,879円 -35,258円93,062円4,767円7,749円 -
通常出荷日11日目11日目1日目4日目1日目1日目〜
質量(g)400.0700.0----
仕様3.7W×1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト