17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角カン (4個入り)【4個入り】

通常単価(税別)
111
税込単価
122
通常出荷日:4日目

【特長】・平ベルト加工用の金具です・ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます【用途】・結束作業...

詳細を確認
  • シルバー
  • JANコード
    4903599350623
  • トラスココード
    474-4372
  • 質量(g)
    9
  • 材質1
    スチール
  • 厚さ(mm)
    2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JL-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

JL-125の仕様・寸法情報

シルバー
JANコード
4903599350623
トラスココード
474-4372
質量(g)
9
材質1
スチール
厚さ(mm)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JL-125
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111
( 122 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平ベルト加工用の金具です
・ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます
【用途】
・結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角カン (4個入り)の型番JL-125のページです。 型番JL-125に関する仕様情報を記載しております。
角カン (4個入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト