17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロン平ベルトドラム巻 OD 25m

通常単価(税別)
14,622
税込単価
16,084
通常出荷日:4日目

【特長】・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。【用途】・荷物の簡...

詳細を確認
  • OD
  • JANコード
    4903599066166
  • トラスココード
    474-4317
  • 質量(g)
    1710.000
  • 材質1
    ナイロン
  • 引張強度(kgf)
    2488
  • 長さ(m)
    25
  • 幅(mm)
    50
  • 厚さ(mm)
    1.8

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PFAH-317
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PFAH-317の仕様・寸法情報

OD
JANコード
4903599066166
トラスココード
474-4317
質量(g)
1710.000
材質1
ナイロン
引張強度(kgf)
2488
長さ(m)
25
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PFAH-317
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,622
( 16,084 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
【用途】
・荷物の簡易的な結束等
【材質】
・ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン平ベルトドラム巻 OD 25mの型番PFAH-317のページです。 型番PFAH-317に関する仕様情報を記載しております。
ナイロン平ベルトドラム巻 OD 25mのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト