ファクトリーサプライ用品技術窓口

迷彩ナイロン平ベルトドラム巻

通常単価(税別)
15,796
税込単価
17,376
通常出荷日:4日目

【特長】・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。【用途】・荷物の簡...

詳細を確認
  • ウッドランド
  • JANコード
    4903599066074
  • トラスココード
    460-0213
  • 質量(g)
    950.000
  • 材質1
    ナイロン
  • 引張強度(kgf)
    1061
  • 長さ(m)
    25
  • 幅(mm)
    30
  • 厚さ(mm)
    1.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PFMB-330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PFMB-330の仕様・寸法情報

ウッドランド
JANコード
4903599066074
トラスココード
460-0213
質量(g)
950.000
材質1
ナイロン
引張強度(kgf)
1061
長さ(m)
25
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PFMB-330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,796
( 17,376 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
【用途】
・荷物の簡易的な結束等
【材質】
・ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

迷彩ナイロン平ベルトドラム巻の型番PFMB-330のページです。 型番PFMB-330に関する仕様情報を記載しております。
迷彩ナイロン平ベルトドラム巻のレビュー
この商品のレビューはありません

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト