ファクトリーサプライ用品技術窓口

白防炎シートロール巻(軽量)

通常単価(税別)
10,911円~18,257円
税込単価
12,002円~20,083円
通常出荷日:5日目

【特長】・消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。【用途】・建築現場、野積み、目隠しシート、各種...

詳細を確認
  • 長さ(m)
    50
  • 材質1
    シート:ポリエステル(PVCコーティング)
  • 色
    ホワイト
  • 引張強度
    縦516N/5cm、横181N/5cm
  • 厚さ(mm)
    0.24
  • 引裂強度
    縦78.8N、横34.3N

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(m)

質量(g)

最小発注数量
4903599086829
706-6231
0.9
11720.000
1個
4903599086836
706-6246
1.8
23440.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,911円
( 12,002円 )
5日目
18,257円
( 20,083円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
【用途】
・建築現場、野積み、目隠しシート、各種養生など。
【材質】
・シート:ポリエステル(PVCコーティング)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白防炎シートロール巻(軽量)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白防炎シートロール巻(軽量)
白防炎シート(軽量)
白防炎シート(普及型)
防虫・防炎 透明糸入りシート
白防炎シート
防炎シートα軽量
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクトラスコ中山
通常価格10,911円-1,394円 -2,390円 -5,281円 -2,708円 -4,164円 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
長さ(m)50-----
材質1シート:ポリエステル(PVCコーティング)シート:ポリエステル(PVCコーティング)シート:ポリエステル(PVCコーティング)シート:PVC+ポリエステル糸--
色ホワイトホワイト----
引張強度縦516N/5cm、横181N/5cm縦516N/5cm、横181N/5cm縦309N/5cm、横203N/5cm---
厚さ(mm)0.240.24----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト