17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白防炎シート(軽量)

通常単価(税別)
1,31422,756
税込単価
1,44525,032
通常出荷日:5日目

【特長】・消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています【用途】・建築現場、野積み、目隠しシート、各種養...

詳細を確認
  • 材質1
    シート:ポリエステル(PVCコーティング)
  • ホワイト
  • 引張強度
    縦516N/5cm、横181N/5cm
  • 厚さ(mm)
    0.24
  • 引裂強度
    縦78.8N、横34.3N

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(m)

質量(g)

ハトメピッチ(cm)

ハトメ数(個)

最小発注数量
4903599086812
706-6230
10
10
25000.000
50
80
1個
4903599086690
706-6237
1.8
1.8
850
45
16
1個
4903599086706
706-6233
3.4
1.8
1570.000
30
34
1個
4903599086713
706-6234
3.6
1.8
1660.000
45
24
1個
4903599086720
706-4759
5.1
1.8
2340.000
30
46
1個
4903599086737
706-6232
5.4
1.8
2470.000
45
32
1個
4903599086744
706-6239
3.6
2.7
2510.000
45
28
1個
4903599086751
706-6245
3.6
3.6
3320.000
45
32
1個
4903599086768
706-6242
5.4
3.6
4920.000
45
40
1個
4903599086775
706-4757
5.4
5.4
7420.000
45
48
1個
4903599086782
706-6229
7.2
5.4
9850.000
45
56
1個
4903599086799
706-6235
7.2
7.2
13140.000
45
64
1個
4903599086805
706-6243
9
7.2
16390.000
45
72
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,756
( 25,032 )
5日目
1,314
( 1,445 )
5日目
2,115
( 2,327 )
5日目
2,424
( 2,666 )
5日目
2,762
( 3,038 )
5日目
3,328
( 3,661 )
5日目
3,384
( 3,722 )
5日目
3,344
( 3,678 )
5日目
5,297
( 5,827 )
5日目
8,524
( 9,376 )
5日目
9,747
( 10,722 )
5日目
13,340
( 14,674 )
5日目
18,606
( 20,467 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています
【用途】
・建築現場、野積み、目隠しシート、各種養生など
【材質】
・シート:ポリエステル(PVCコーティング)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白防炎シート(軽量)のレビュー
この商品のレビューはありません

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト