17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PP平ベルト

通常単価(税別)
10,504
税込単価
11,554
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量で一定の強度があるベルトです。・速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。【...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1020.000
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 引張強度(kgf)
    678.1
  • 長さ(m)
    25
  • 幅(mm)
    50
  • 最大使用荷重(kg)
    113
  • 厚さ(mm)
    1.2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4903599066371
460-0219
1個
グレー
4903599066395
474-4380
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,504
( 11,554 )
4日目
10,504
( 11,554 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で一定の強度があるベルトです。
・速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。
【用途】
・荷役作業時の結束、DIY、アウトドアの場面での使用が可能です。
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PP平ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト