ファクトリーサプライ用品技術窓口

#3000 ODグリーンシート ロール巻

通常単価(税別)
27,235
税込単価
29,959
通常出荷日:5日目

【特長】・山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観によいシートです【用途】・緑地地帯工事の養生や資材カバ...

詳細を確認
  • JANコード
    4903599224146
  • トラスココード
    501-0235
  • 長さ(m)
    100
  • 幅(m)
    1.87
  • 番手(#)
    3000
  • 質量(g)
    26800.0
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(PE)
  • ODグリーン
  • 引張強度
    縦665N/5cm、横575N/5cm
  • 厚さ(mm)
    0.22
  • 耐久期間
    約6ヵ月~1年

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OGS1810R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OGS1810Rの仕様・寸法情報

JANコード
4903599224146
トラスココード
501-0235
長さ(m)
100
幅(m)
1.87
番手(#)
3000
質量(g)
26800.0
材質1
シート:ポリエチレン(PE)
ODグリーン
引張強度
縦665N/5cm、横575N/5cm
厚さ(mm)
0.22
耐久期間
約6ヵ月~1年
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
OGS1810R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,235
( 29,959 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観によいシートです
【用途】
・緑地地帯工事の養生や資材カバー
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#3000 ODグリーンシート ロール巻の型番OGS1810Rのページです。 型番OGS1810Rに関する仕様情報を記載しております。
#3000 ODグリーンシート ロール巻のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト