ファクトリーサプライ用品技術窓口

シート トラックシート帆布 平張り

通常単価(税別)
47,000円~211,585円
税込単価
51,700円~232,744円
通常出荷日:19日目

【特長】・厚手の生地を使用し引張りに強く耐候性に優れている、長期使用タイプです【用途】・トラック用荷台...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル+塩ビコーティング
  • 材質2
    ハトメ:真鍮(内径:12mm)
  • 色
    グリーン
  • ハトメ内径(mm)
    12
  • 引張強度
    縦約1400N/3cm、横約940N/3cm
  • 厚さ(mm)
    0.56
  • 適合車種
    平張り用
  • 耐久期間
    約4~5年

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(m)

質量(g)

ハトメピッチ(cm)

ハトメ数(個)

最小発注数量
4903599085822
608-9307
6
3
10200.0
幅側:約75×長さ側:約100
20
1個
4903599085853
608-9318
6
4
13600.0
幅側:約100×長さ側:約100
20
1個
4903599085860
609-0815
7
4
15900.0
幅側:約100×長さ側:約100
22
1個
4903599085877
608-9324
8
4
18200.0
幅側:約100×長さ側:約100
24
1個
4903599085884
608-9309
9
4
20500.0
幅側:約100×長さ側:約100
26
1個
4903599085907
608-9342
8
5
22700.0
幅側:約125×長さ側:約100
24
1個
4903599085914
608-9338
9
5
25600.0
幅側:約125×長さ側:約100
26
1個
4903599085952
608-9331
9
6
30700.0
幅側:約100×長さ側:約100
30
1個
4903599085839
608-9325
6
3.5
11900.0
幅側:約87.5×長さ側:約100
20
1個
4903599085846
608-9341
7
3.5
13900.0
幅側:約87.5×長さ側:約100
22
1個
4903599085891
608-9312
10
4
22700.0
幅側:約100×長さ側:約100
28
1個
4903599085921
608-9320
10
5
28400.0
幅側:約125×長さ側:約100
28
1個
4903599085938
608-9334
11
5
31300.0
幅側:約125×長さ側:約100
30
1個
4903599085945
608-9310
12
5
34100.0
幅側:約125×長さ側:約100
32
1個
4903599085969
609-0820
10
6
34100.0
幅側:約100×長さ側:約100
32
1個
4903599085976
609-0816
11
6
37500.0
幅側:約100×長さ側:約100
34
1個
4903599085983
608-9323
12
6
40900.0
幅側:約100×長さ側:約100
36
1個
4903599085990
609-0817
15
6
51200.0
幅側:約100×長さ側:約100
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,000円
( 51,700円 )
19日目
67,662円
( 74,428円 )
19日目
78,026円
( 85,829円 )
19日目
88,319円
( 97,151円 )
19日目
98,580円
( 108,438円 )
19日目
88,319円
( 97,151円 )
19日目
98,580円
( 108,438円 )
19日目
129,647円
( 142,612円 )
19日目
47,000円
( 51,700円 )
19日目
53,880円
( 59,268円 )
19日目
108,839円
( 119,723円 )
19日目
108,839円
( 119,723円 )
19日目
119,134円
( 131,047円 )
19日目
129,392円
( 142,331円 )
19日目
143,280円
( 157,608円 )
19日目
155,598円
( 171,158円 )
19日目
170,617円
( 187,679円 )
19日目
211,585円
( 232,744円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手の生地を使用し引張りに強く耐候性に優れている、長期使用タイプです
【用途】
・トラック用荷台用シート
・その他汎用カバーとして
【材質】
・ポリエステル+塩ビコーティング
・ハトメ:真鍮(内径:12mm)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シート トラックシート帆布 平張りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シート トラックシート帆布 平張り
シート トラックシート帆布 ペケット付き
ネオエコシート
#3000 ODグリーンシート(ジャンボ)
#3000 ODグリーンシート
#3000 ODグリーンシート ロール巻
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格47,000円-52,255円 -1,915円 -33,175円 -2,667円 -28,236円
通常出荷日19日目19日目5日目2日目〜5日目5日目
材質1ポリエステル+塩ビコーティングポリエステル+塩ビコーティングシート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)
材質2ハトメ:真鍮(内径:12mm)ハトメ:真鍮(内径:12mm)ハトメ:アルミハトメ(内径:12mm)ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)--
色グリーングリーンダークODODグリーンODグリーンODグリーン
ハトメ内径(mm)1212121212-
引張強度縦約1400N/3cm、横約940N/3cm縦約1400N/3cm、横約940N/3cm縦480N/5cm、横360N/5cm縦665N/5cm、横575N/5cm縦683N/5cm、横600N/5cm縦665N/5cm、横575N/5cm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト