17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

#3000 ODグリーンシート(ジャンボ)

通常単価(税別)
31,28393,047
税込単価
34,411102,352
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観によいシートです【用途】・緑地地帯工事の養生や資材カバ...

詳細を確認
  • 番手(#)
    3000
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
  • ODグリーン
  • ハトメピッチ(cm)
    短辺/90 長辺/100
  • ハトメ内径(mm)
    12
  • 引張強度
    縦665N/5cm、横575N/5cm
  • 厚さ(mm)
    0.22
  • 耐久期間
    約6ヵ月~1年

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(m)

質量(g)

ハトメ数(個)

最小発注数量
4903599224153
501-0244
15
10
23100.0
52
1個
4903599224160
501-0236
20
10
31200.0
62
1個
4903599224177
501-0243
15
15
35000.0
64
1個
4903599224184
501-0239
20
15
46600.0
74
1個
4903599224191
501-0238
20
20
62000.0
84
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,283
( 34,411 )
5日目
39,948
( 43,943 )
5日目
53,696
( 59,066 )
5日目
67,435
( 74,179 )
2日目
93,047
( 102,352 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観によいシートです
【用途】
・緑地地帯工事の養生や資材カバー
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#3000 ODグリーンシート(ジャンボ)のレビュー
この商品のレビューはありません

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト