ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロッドテープ ガラス繊維製 JIS リール付【1595~3765個入り】

通常単価(税別)
12,850円~30,305円
税込単価
14,135円~33,336円
通常出荷日:4日目

【特長】・ロッドテープは、摩耗に強い、伸縮性が少ない、写真写りが良いです・リールのハンドルは、左右どち...

詳細を確認
  • テープ厚さ(mm)
    0.65
  • 摘要
    標準張力:50N
  • 材質1
    (ロッドテープ)テープ:ガラス繊維・塩化ビニル樹脂 金具:鉄
  • 材質2
    (ロッドテープリール)ハンドル、板面:ABS樹脂 軸棒:アルミ

ご注意

  • 用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

テープ長さ(m)

テープ幅(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

目盛表面

目盛裏面

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
10
60
121
202
194
タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位
ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
4960910777378
1595.000
713-1997
1パック

1595個入り

30
60
121
263
247
タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位
ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
4960910777484
3045.000
713-1995
1パック

3045個入り

20
120
181
202
194
タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、1cm単位
ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、1cm単位
4960910780187
3765.000
713-1879
1パック

3765個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,850円
( 14,135円 )
4日目
28,193円
( 31,012円 )
4日目
30,305円
( 33,336円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッドテープは、摩耗に強い、伸縮性が少ない、写真写りが良いです
・リールのハンドルは、左右どちらも取付可能で収納可能です
・ハンドルが収納できるので不意の落下時に破損しにくい、積み重ねて収納できます
・地面に置いたまま巻取りできます
・テープはワンタッチで着脱可能です
【用途】
・現場撮影時の基準に
【材質】
・(ロッドテープ)テープ:ガラス繊維・塩化ビニル樹脂 金具:鉄
・(ロッドテープリール)ハンドル、板面:ABS樹脂 軸棒:アルミ

ご注意

  • 用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッドテープ ガラス繊維製 JIS リール付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッドテープ ガラス繊維製 JIS リール付
バックル付ダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)
ミリオンダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)
ミリオンロープ(ガラス繊維製巻尺)
GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)
ミリオン水位計(ガラス繊維製巻尺)
メーカーシンワ測定ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機
通常価格12,850円-1,430円3,330円 -3,738円 -12,262円 -27,442円 -
通常出荷日4日目6日目5日目5日目〜3日目〜在庫品1日目〜
テープ厚さ(mm)0.65-----
摘要標準張力:50N-----
材質1(ロッドテープ)テープ:ガラス繊維・塩化ビニル樹脂 金具:鉄-----
材質2(ロッドテープリール)ハンドル、板面:ABS樹脂 軸棒:アルミ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト