17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

現場用日よけテント

通常単価(税別)
27,58627,704
税込単価
30,34530,474
通常出荷日:4日目

【特長】・工具いらず、簡単組み立て式・現場の休憩場所や熱中症対策としてご使用していただける簡易テントで...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    2.9~3.1
  • 材質1
    フレーム:スチール焼付塗装
  • 材質2
    天幕カラー:青色天幕 生地:オックスフォード600Dのオックスフォード塩ビコーティング3000mm防水耐久性4-6年※初夏から夏場にかけて常設はしないで、収納時は水分・泥が付着した場合拭きとることを条件とする。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

最小発注数量
2500
2500
4560416130372
18000.0
469-5685
2500
1個
2000
2000
4560416130983
16500.0
469-5678
2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,586
( 30,345 )
4日目
27,704
( 30,474 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具いらず、簡単組み立て式
・現場の休憩場所や熱中症対策としてご使用していただける簡易テントです
・ご使用の際は、必ず付属の取扱説明書の注意事項をよく読んでご使用ください
・天幕カラー:青色天幕 生地:オックスフォード600Dのオックスフォード塩ビコーティング3000mm防水耐久性4-6年※初夏から夏場にかけて常設はしないで、収納時は水分・泥が付着した場合拭きとることを条件とする
・天幕1枚、天幕支え棒1本、本体フレーム1台、収納バック1枚、鉄製ペグ8本
【材質】
・フレーム:スチール焼付塗装

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

現場用日よけテントのレビュー
この商品のレビューはありません

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト