ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

電動鉛筆削りスリムトレータイプ

通常単価(税別)
5,962円
税込単価
6,558円
通常出荷日:1日目

【特長】・場所をとらない小型軽量電動鉛筆削りです。・置き場に困る短くなった鉛筆やクリップ用の小物置きと...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4902205583943
509-2144
1個
ピンク
4902205583950
509-6896
1個
ホワイト
4902205583967
510-1715
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,962円
( 6,558円 )
1日目
5,962円
( 6,558円 )
1日目
5,962円
( 6,558円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・場所をとらない小型軽量電動鉛筆削りです。
・置き場に困る短くなった鉛筆やクリップ用の小物置きとして天板トレーを活用ください。
【材質】
・主要材質:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動鉛筆削りスリムトレータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動鉛筆削りスリムトレータイプ
ベストパットサンダー替パット
ハンドサンダー HS-1
NT ドレッサー Mー20GP 中目
64x111mm サンディングブロック
ダイヤモンドヤスリ フレキシブルダイヤモンドシート
メーカーナカバヤシベストツールSK-11NTカッターエスコツボサン
通常価格5,962円658円2,082円1,498円2,492円10,419円 -
通常出荷日1日目4日目3日目9日目3日目7日目
奥行(mm)128-----
高さ(mm)110-----
電源ACアダプター(100V・50/60Hz)-----
電源コード長さ(m)1.0-----
幅(mm)82-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト