ファクトリーサプライ用品技術窓口
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,143,038円 ( 1,257,342円 ) | 19日目 |
1,470,886円 ( 1,617,975円 ) | 19日目 |
1,497,468円 ( 1,647,215円 ) | 19日目 |
1,860,759円 ( 2,046,835円 ) | 19日目 |
【特長】
・従来機と比較して除湿能力が大幅アップ、消費電力を抑えた運転が可能です
・操作プレートで設定湿度を確認することが可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ) 詰替用フィルター
0通常価格(税別):2,150円~

エスコ
10mm エアフィルター(乾燥炉用)
5通常価格(税別):1,081円~

エスコ
20mm エアフィルター
0通常価格(税別):5,653円

エスコ
14mm エアフィルター
0通常価格(税別):1,699円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,370円~

ナカトミ
除湿機 単相100V 満水停止装置付
0通常価格(税別):108,015円~

スイデン
送風機用ダクト(スタンダード)
4通常価格(税別):14,424円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):18,694円~