17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグタックテープ(異方性タイプ)

通常単価(税別)
20,10633,194
税込単価
22,11736,513
通常出荷日:4日目

【特長】・異方性磁石ならではの強力な磁力を持ったマグネットテープです・厚み1.5mmで耐久性があり、し...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 長さ(m)
    30
  • 材質1
    マグネットシート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
13
4932134254263
2500.0
705-9936
1個
19
4932134254270
3500.0
705-8416
1個
25
4932134254287
4500.0
705-9926
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,106
( 22,117 )
4日目
26,094
( 28,703 )
4日目
33,194
( 36,513 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異方性磁石ならではの強力な磁力を持ったマグネットテープです
・厚み1.5mmで耐久性があり、しっかりした保持力を発揮します
・ハサミやカッターでカットしやすく、自由なサイズで使えます
【用途】
・スチール面に掲示物やパネルを取り付けるのに
・POPや展示パネルの脱着に
【材質】
・マグネットシート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグタックテープ(異方性タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト