ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・手元操作で簡単にボルト・ネジの締め過ぎを防ぐ電動工具です
・電源自動停止機能、打撃力一定機能で電池が減っても締付力が安定します
・使用頻度の高いユーザー様向けの高い耐久性です
【用途】
・おすすめ作業:M6(高力ボルト)、M8(普通~高力ボルト)に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):26,589円~

マキタ
充電式ペンインパクトドライバ TD022D
3.7通常価格(税別):10,647円~

Panasonic
充電マルチインパクトドライバー(12V)電池パック・充電器
0通常価格(税別):17,529円~

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,107円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,015円

日東工器
バランスエース
4.7通常価格(税別):4,044円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~