17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

7.2VマルチインパクトD

通常単価(税別)
42,914
税込単価
47,205
通常出荷日:1日目

【特長】・インパクト締めとクラッチ締めをワンタッチで切り替えできます・インパクトとドリルが合体、ワンタ...

詳細を確認
  • トラスココード
    690-4320
  • 最大締付トルク(N・m)インパクト
    22
  • 最大締付トルク(N・m)ドリル
    3
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~3000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])インパクト
    0~2600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])ドリル
    0~600
  • JANコード
    4549980875285
  • 質量(g)
    800.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EZ7520F07D-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ7520F07D-Bの仕様・寸法情報

トラスココード
690-4320
最大締付トルク(N・m)インパクト
22
最大締付トルク(N・m)ドリル
3
打撃数(min[[の-1乗]])
0~3000
無負荷回転数(min[[の-1乗]])インパクト
0~2600
無負荷回転数(min[[の-1乗]])ドリル
0~600
JANコード
4549980875285
質量(g)
800.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ7520F07D-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,914
( 47,205 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクト締めとクラッチ締めをワンタッチで切り替えできます
・インパクトとドリルが合体、ワンタッチ切り替えのマルチインパクト仕様です
・使いやすいT型フォルム、細身のグリップで握りやすいアイテムです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7.2VマルチインパクトDの型番EZ7520F07D-Bのページです。 型番EZ7520F07D-Bに関する仕様情報を記載しております。
7.2VマルチインパクトDのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト