17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

階段用脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYE型

通常単価(税別)
41,01946,674
税込単価
45,12151,341
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・最大階段段差75cmを解消することができます(6mmピッチ)。・階段で使える片側ショートタイ...

詳細を確認
  • 天板寸法(mm)
    278×167
  • 踏ざん間隔(mm)
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    60
  • 材質1
    アルミ合金
  • 脚部最大伸縮幅(mm)
    450
  • 脚部伸縮ピッチ(mm)
    6

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

はしご全長(m)

最小発注数量
4968757043151
701-6214
9000.0
2.45~3.38
1個
4968757043168
701-6215
10100.0
3.06~4.00
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,019
( 45,121 )
4日目
46,674
( 51,341 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大階段段差75cmを解消することができます(6mmピッチ)。
・階段で使える片側ショートタイプです。
・上部操作レバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。
【用途】
・階段など特に段差の大きい現場でのはしご・脚立作業に。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

階段用脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYE型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
階段用脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYE型
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYRLB型
伸縮脚立(ブラックレーベル)RYZB
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 ワンタッチバー RYZ型
脚部伸縮脚立 シャガマン
脚部伸縮脚立 シャガマン ブラック
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格41,019-29,023 -41,651 -19,497 -24,483 -26,350 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目〜4日目4日目
天板寸法(mm)278×167278×167278×167---
踏ざん間隔(mm)298298298-298298
踏ざん踏面幅(mm)606060606060
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
脚部最大伸縮幅(mm)450450310-310310
よく一緒に購入される商品

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト