17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコシリーズ脚立RSE

通常単価(税別)
14,36628,179
税込単価
15,80330,997
通常出荷日:4日目

【特長】・ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です。・脚端具はドライバーで...

詳細を確認
  • 踏ざん間隔(mm)
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    60
  • 材質1
    アルミ合金
  • Aマーク
    認定品
  • SGマーク
    認定品

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

天板寸法(mm)

質量(g)

JISマーク

仮設工業会

はしご全長(m)

最小発注数量
4968757039642
696-3582
283×162
3800.0
非認定
非認定
1.71
1個
4968757039659
696-3583
283×162
4700.0
非認定
非認定
2.33
1個
4968757039666
696-3585
283×167
6100.0
非認定
非認定
2.94
1個
4968757039673
696-3584
283×167
7700.0
非認定
非認定
3.56
1個
4968757039680
696-3581
283×167
9600.0
-
-
4.18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,366
( 15,803 )
4日目
19,848
( 21,833 )
4日目
21,688
( 23,857 )
4日目
27,305
( 30,036 )
4日目
28,179
( 30,997 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です。
・脚端具はドライバーで交換できます。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコシリーズ脚立RSEのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト