ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハシゴ兼用脚立(ブラックレーベル)RHB

通常単価(税別)
18,665円~37,879円
税込単価
20,532円~41,667円
通常出荷日:4日目

【特長】・手軽に使える軽量スタンダードタイプです。・天板は工具などを置ける便利なトレー形状です。・バー...

詳細を確認
  • 踏ざん間隔(mm)
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    60
  • 材質1
    アルミ合金
  • 材質2
    カラーアルマイト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

天板寸法(mm)

質量(g)

Aマーク

JISマーク

SGマーク

はしご全長(m)

最小発注数量
4968757009515
678-9619
278×162
3600.0
認定
認定
認定
1.71
1個
4968757009522
678-9622
278×162
4500.0
認定品
認定品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)
認定品
2.33
1個
4968757009539
678-9621
278×162
5800.0
認定品
認定品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)
認定品
2.94
1個
4968757009546
678-9620
278×167
7200.0
認定品
認定品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)
認定品
3.56
1個
4968757009553
678-9618
278×167
9000.0
認定品
認定品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)
認定品
4.18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,665円
( 20,532円 )
4日目
23,154円
( 25,469円 )
4日目
25,525円
( 28,078円 )
4日目
32,191円
( 35,410円 )
4日目
37,879円
( 41,667円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に使える軽量スタンダードタイプです。
・天板は工具などを置ける便利なトレー形状です。
・バーを持ち上げると開き止め解除が可能です。
【用途】
・一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に適しています。
【材質】
・アルミ合金
・カラーアルマイト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハシゴ兼用脚立(ブラックレーベル)RHBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハシゴ兼用脚立(ブラックレーベル)RHB
ハシゴ兼用伸縮脚立(ブラックレーベル)RYZB
伸縮脚立(ブラックレーベル)RYZB
脚部伸縮脚立 シャガマン ブラック
はしご兼用脚立 RAX-D型
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYRLB型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格18,665円-25,876円 -47,914円 -28,101円 -22,319円 -30,924円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜4日目
踏ざん間隔(mm)298298298298298298
踏ざん踏面幅(mm)60606060-60
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
材質2カラーアルマイトカラーアルマイトカラーアルマイト---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト