17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

足場台 アルミ製・プロ用
トラスコ中山
作業用踏台エコシリーズ
長谷川工業
薄型カラー踏台 SS-B
アルインコ

アルミはしご兼用脚立 ステップ幅広タイプ RS型

通常単価(税別)
12,21028,114
税込単価
13,43130,925
通常出荷日:4日目

【特長】・足が疲れにくい幅広ステップ(60mm幅)を採用しました。・ワンタッチバーを持ち上げると開き止...

詳細を確認
  • 踏ざん間隔(mm)
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    60
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

天板寸法(mm)

質量(g)

Aマーク

JISマーク

SGマーク

はしご全長(m)

最小発注数量
4968757009720
678-9634
278×162
3800.0
認定
認定
認定
1.71
1個
4968757009737
678-9633
278×162
4700.0
認定品
認定品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)
認定品
2.33
1個
4968757009744
678-9632
278×167
6100.0
認定品
認定品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)
認定品
2.94
1個
4968757009751
678-9631
278×167
7700.0
認定品
認定品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)
認定品
3.56
1個
4968757009768
678-9630
278×167
9600.0
認定品
認定品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)
認定品
4.18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,210
( 13,431 )
4日目
16,803
( 18,483 )
4日目
18,767
( 20,644 )
4日目
23,142
( 25,456 )
4日目
28,114
( 30,925 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足が疲れにくい幅広ステップ(60mm幅)を採用しました。
・ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。
・はしご時でも楽に昇降できる両ツバ設計です。
【用途】
・一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミはしご兼用脚立 ステップ幅広タイプ RS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミはしご兼用脚立 ステップ幅広タイプ RS型
アルミはしご兼用脚立 標準タイプ ワンタッチバー RD型
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYRLB型
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 ワンタッチバー RYZ型
階段用脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYE型
はしご兼用脚立 RAX-C型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格12,210-10,341 -30,269 -17,887 -36,754 -24,936
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目〜1日目
踏ざん間隔(mm)298298298298298298
踏ざん踏面幅(mm)606060606055
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト