17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハシゴ兼用伸縮脚立(ブラックレーベル)RYZB

通常単価(税別)
20,29133,143
税込単価
22,32036,457
通常出荷日:4日目

【特長】・脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。・天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くこ...

詳細を確認
  • 踏ざん間隔(mm)
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    60
  • 材質1
    アルミ合金
  • 材質2
    カラーアルマイト
  • 脚部最大伸縮幅(mm)
    310
  • 脚部伸縮ピッチ(mm)
    6

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

天板寸法(mm)

質量(g)

Aマーク

はしご全長(m)

最小発注数量
4968757009645
678-9636
278×162
6000.0
認定
1.52~2.16
1個
4968757009652
678-9639
278×162
7100.0
認定品
2.14~2.78
1個
4968757009669
678-9637
278×167
8300.0
認定品
2.75~3.40
1個
4968757009676
678-9642
278×167
10000.0
認定品
3.37~4.02
1個
4968757009683
678-9635
278×167
11100.0
認定品
3.99~4.63
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,291
( 22,320 )
4日目
22,346
( 24,581 )
4日目
26,193
( 28,812 )
4日目
28,888
( 31,777 )
4日目
33,143
( 36,457 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。
・天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。
・踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。
・別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。
【用途】
・段差がある場所での軽易な脚立作業用です。
【材質】
・アルミ合金
・カラーアルマイト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハシゴ兼用伸縮脚立(ブラックレーベル)RYZBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハシゴ兼用伸縮脚立(ブラックレーベル)RYZB
伸縮脚立(ブラックレーベル)RYZB
ハシゴ兼用脚立(ブラックレーベル)RHB
脚部伸縮脚立 シャガマン ブラック
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYRLB型
脚部伸縮脚立 シャガマン
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格20,291-37,335 -14,701 -28,163 -30,269 -26,088 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
踏ざん間隔(mm)298298298298298298
踏ざん踏面幅(mm)606060606060
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
材質2カラーアルマイトカラーアルマイトカラーアルマイト---
脚部最大伸縮幅(mm)310310-310450310

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト