ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミはしご兼用脚立 標準タイプ ワンタッチバー RD型

通常単価(税別)
12,236円~28,067円
税込単価
13,460円~30,874円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。・手軽に使...

詳細を確認
  • 踏ざん間隔(mm)
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    60
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

規格

最大使用質量

(kg)

天板高さ

(m)

はしご全長

(m)

JANコード

トラスココード

収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ

天板寸法(mm)

設置寸法(mm)幅×奥行

質量(g)

Aマーク

JISマーク

SGマーク

はしご全長(m)

最小発注数量
-
-
-
-
-
4968757009980
678-9613
-
278×162
-
3600.0
認定
認定
認定
1.71
1個
-
-
-
-
-
4968757009997
678-9617
-
278×162
-
4500.0
認定品
認定品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)
認定品
2.33
1個
-
-
-
-
-
4968757010009
678-9614
-
278×167
-
5800.0
認定品
認定品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)
認定品
2.94
1個
-
-
-
-
-
4968757010016
678-9612
-
278×167
-
7200.0
認定品
認定品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)
認定品
3.56
1個
-
-
-
-
-
4968757010023
678-9611
-
278×167
-
9000.0
認定品
認定品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)
認定品
4.18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,236円
( 13,460円 )
4日目
14,560円
( 16,016円 )
4日目
19,179円
( 21,097円 )
4日目
23,597円
( 25,957円 )
4日目
28,067円
( 30,874円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。
・手軽に使える軽量スタンダードタイプです。
・ステップ幅広設計です。
【用途】
・一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミはしご兼用脚立 標準タイプ ワンタッチバー RD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミはしご兼用脚立 標準タイプ ワンタッチバー RD型
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 ワンタッチバー RYZ型
アルミはしご兼用脚立 ステップ幅広タイプ RS型
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYRLB型
階段用脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYE型
はしご兼用脚立 RAX-D型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格12,236円-21,492円 -15,238円 -30,924円 -45,126円 -22,319円 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目4日目1日目〜1日目〜
踏ざん間隔(mm)298-298298298298
踏ざん踏面幅(mm)6060606060-
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト