17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚部伸縮式アルミ専用脚立 ワンタッチバー RYZ型

通常単価(税別)
33,98248,897
税込単価
37,38053,787
通常出荷日:4日目

【特長】・脚が4本とも伸縮するので凹凸のある場所でも水平キープします。・天板はビスや工具などが置ける便...

詳細を確認
  • 天板寸法(mm)
    278×167
  • 踏ざん間隔(mm)
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    60
  • 材質1
    アルミ合金
  • 脚部最大伸縮幅(mm)
    310
  • 脚部伸縮ピッチ(mm)
    6

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

Aマーク

天板高さ

(m)

最小発注数量
4968757039796
678-9649
12200.0
Aマーク認定品
2.21~2.52
1個
4968757039802
678-9648
13200.0
認定品
2.51~2.82
1個
4968757039819
678-9650
15400.0
認定品
2.82~3.13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,982
( 37,380 )
4日目
39,076
( 42,984 )
4日目
48,897
( 53,787 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚が4本とも伸縮するので凹凸のある場所でも水平キープします。
・天板はビスや工具などが置ける便利なトレー形状になっています。
・踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。
・別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。
・ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。
【用途】
・段差がある場所での軽易な脚立作業用。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚部伸縮式アルミ専用脚立 ワンタッチバー RYZ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚部伸縮式アルミ専用脚立 ワンタッチバー RYZ型
脚部伸縮式アルミ専用脚立 ワンタッチバー RYR型
脚部伸縮式専用脚立 シャガマン ブラック
伸縮式長尺専用脚立 スカイスクレーパー
伸縮式多機能脚立 セレクトステップ
四脚アジャスト式脚立 かるノビ(脚部伸縮式) SCL
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業ピカコーポレイション
通常価格33,982-40,670 -45,189 -126,644 -46,07916,142 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目1日目〜
天板寸法(mm)278×167278×167278×167---
踏ざん間隔(mm)298298298---
踏ざん踏面幅(mm)606060外はしご24、内はしご28外はしご43、内はしご46-
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金-
脚部最大伸縮幅(mm)310310310---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

脚部伸縮式脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト