17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リトルジャイアント キングコンボ

通常単価(税別)
44,22374,052
税込単価
48,64581,457
通常出荷日:4日目

【特長】・25000Vに耐える多目的脚立です。【用途】・耐電が必要な作業環境でのはしご・脚立作業に。【...

詳細を確認
  • 踏ざん間隔(mm)
    305
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    80
  • 材質1
    主要部:グラスファイバー(FRP)
  • Aマーク
    非認定
  • JISマーク
    非認定
  • SGマーク
    非認定
  • 仮設工業会
    非認定

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

はしご全長(m)

最小発注数量
697-1040
10900
3.05
1個
697-1039
13900.0
4.26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,223
( 48,645 )
4日目
74,052
( 81,457 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25000Vに耐える多目的脚立です。
【用途】
・耐電が必要な作業環境でのはしご・脚立作業に。
【材質】
・主要部:グラスファイバー(FRP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リトルジャイアント キングコンボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リトルジャイアント キングコンボ
リトルジャイアント キングコンボ2.0TX はしご兼用脚立
はしご兼用脚立 RAX-D型
脚部伸縮脚立 シャガマン ブラック
脚部伸縮脚立 シャガマン
はしご兼用脚立 RAX-C型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格44,223-59,87622,281 -28,163 -26,088 -24,936
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
踏ざん間隔(mm)305305298298298298
踏ざん踏面幅(mm)808060606055
材質1主要部:グラスファイバー(FRP)主要部:グラスファイバー(FRP)アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
Aマーク非認定非認定---対応
JISマーク非認定非認定----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト