ファクトリーサプライ用品技術窓口

はしご兼用脚立 RAX-D型

通常単価(税別)
22,319円~62,344円
税込単価
24,551円~68,578円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ステップ幅広設計です。・耐荷重130kgのプロ仕様のアルミ製はしご兼用脚立です。・ワンタッチ...

詳細を確認
  • 踏ざん間隔(mm)
    298
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

規格

最大使用質量

(kg)

天板高さ

(m)

はしご全長

(m)

収納時全長

(m)

JANコード

トラスココード

収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ

天板寸法(mm)

踏ざん踏面幅(mm)

設置寸法(mm)幅×奥行

質量(g)

Aマーク

JISマーク

はしご全長(m)

最小発注数量
-
-
-
-
-
-
4968757039697
699-8032
-
277×192
60
-
5000.0
対応
対応
1.70
1個
-
-
-
-
-
-
4968757039703
699-8031
-
277×192
60
-
5900
認定品
認定品(JIS S1121B-13 JQCN07008)
2.31
1個
はしご兼脚立
JIS規格品
130
1.4
2.95
1.49
-
368-4207
570×200×1490
283×187
55
570×950
6700.0
対応
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
4968757039727
699-8033
-
277×192
60
-
8600.0
認定品
認定品(JIS S1121B-13 JQCN07008)
3.54
1個
-
-
-
-
-
-
4968757039734
699-8029
-
277×192
60
-
10500
認定品
認定品(JIS S1121B-13 JQCN07008)
4.16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,319円
( 24,551円 )
4日目
25,995円
( 28,595円 )
4日目
23,448円
( 25,793円 )
1日目
49,458円
( 54,404円 )
4日目
62,344円
( 68,578円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップ幅広設計です。
・耐荷重130kgのプロ仕様のアルミ製はしご兼用脚立です。
・ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。
【用途】
・高い所の作業用に。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はしご兼用脚立 RAX-D型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はしご兼用脚立 RAX-D型
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYRLB型
階段用脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYE型
リトルジャイアント キングコンボ2.0TX はしご兼用脚立
伸縮脚立(ブラックレーベル)RYZB
エコシリーズ脚立RSE
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格22,319円-30,924円 -45,126円 -58,872円47,914円 -15,238円 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜4日目4日目4日目
踏ざん間隔(mm)298298298305298298
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金主要部:グラスファイバー(FRP)アルミ合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト