ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚立専用ツールバック

通常単価(税別)
19,755
税込単価
21,731
通常出荷日:4日目

【特長】・「脚軽」にニックスツールバックをセットすることで作業効率アップ・作業工程を把握しよりスムーズ...

詳細を確認
  • JANコード
    4968757034470
  • トラスココード
    682-0181
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    CORDURA BALLISTIC(コーデュラバリスティック)
  • 奥行(mm)
    500
  • 高さ(mm)
    1850
  • 幅(mm)
    2490
  • 品名
    ハセガワ 脚立専用ツールバック
  • セット入数(個)
    4
  • 適合機種
    RZ/RZB/RZS/RAX/RHB/RS/RD/ESA/RYR/RYRE/RYZ/RYZL/RYZB/RYZLB/XAM

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BA-KTBH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BA-KTBHの仕様・寸法情報

JANコード
4968757034470
トラスココード
682-0181
質量(g)
500.000
材質1
CORDURA BALLISTIC(コーデュラバリスティック)
奥行(mm)
500
高さ(mm)
1850
幅(mm)
2490
品名
ハセガワ 脚立専用ツールバック
セット入数(個)
4
適合機種
RZ/RZB/RZS/RAX/RHB/RS/RD/ESA/RYR/RYRE/RYZ/RYZL/RYZB/RYZLB/XAM
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BA-KTBH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,755
( 21,731 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「脚軽」にニックスツールバックをセットすることで作業効率アップ
・作業工程を把握しよりスムーズかつ安全に作業が行えるようにミリ単位まで微調整を重ねたこだわりの一品
・最大限の耐久性と長持ちする性能を実現した素材
・脚立の角になる部分をしっかりカバーできるのでお客様の大切な内装やクロスを傷から守る設計
・天板カバー:約18.5×470mm
・エアコン工事に特化したツールバック
・色々な工具を収納が可能です
【材質】
・生地:CORDURA BALLISTIC(コーデュラバリスティック)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚立専用ツールバックの型番BA-KTBHのページです。 型番BA-KTBHに関する仕様情報を記載しております。
脚立専用ツールバックのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト