17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 ワンタッチバー RYZ型

通常単価(税別)
17,88731,273
税込単価
19,67634,400
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。・脚が4本...

詳細を確認
  • 踏ざん間隔(mm)
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    60
  • 材質1
    アルミ合金
  • 脚部最大伸縮幅(mm)
    310
  • 脚部伸縮ピッチ(mm)
    6
  • 収納時寸法(mm)奥行
    170

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

天板寸法(mm)

質量(g)

Aマーク

はしご全長(m)

設置寸法(mm)奥行

収納時寸法(mm)高さ

収納時寸法(mm)幅

設置寸法(mm)幅

はしご時最大長さ(m)

脚立時最大長さ(m)

最小発注数量
4968757039741
678-9644
278×162
6000.0
認定
1.52~2.16
560-720
780
440
440-500
2.16
1.03
1個
4968757039758
678-9646
278×162
7100.0
認定品
2.14~2.78
720-890
1090
500
500-550
2.78
1.33
1個
4968757039765
678-9643
278×167
8300.0
認定品
2.75~3.40
890-1060
1400
550
550-610
3.40
1.63
1個
4968757039772
678-9645
278×167
10000.0
認定品
3.37~4.02
1050-1220
1710
600
600-660
4.02
1.92
1個
4968757039789
678-9647
278×167
11100.0
認定品
3.99~4.63
1210-1380
2010
660
660-710
4.63
2.22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,887
( 19,676 )
4日目
19,894
( 21,883 )
4日目
23,739
( 26,113 )
4日目
27,586
( 30,345 )
1日目
31,273
( 34,400 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。
・脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。
・天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。
・踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。
・別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。
【用途】
・段差がある場所での軽易な脚立作業用。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 ワンタッチバー RYZ型のレビュー
この商品のレビューはありません

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト