17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天吊り型遠赤外線電気ヒーター

通常単価(税別)
33,91946,815
税込単価
37,31151,497
通常出荷日:4日目

【特長】・屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます・...

詳細を確認
  • 本体寸法(mm)奥行
    110
  • 本体寸法(mm)高さ
    160
  • 材質1
    スチール・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

電源(V)

電源コード長さ(m)

本体寸法(mm)幅

質量(g)

消費電力(kW)(50/60Hz)

標準消費電力料金(50Hz)

標準消費電力料金(60Hz)

最小発注数量
4511340711267
710-2619
単相100
2.4
1165
4800.0
1.13
35円/h
35円/h
1個
4511340711304
710-2617
単相200
-
1335
5600.0
1.36
34円/h
34円/h
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,919
( 37,311 )
4日目
46,815
( 51,497 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます
・使用環境に合わせて天吊り、壁掛け可能で床置きできない狭い工場に最適です
【材質】
・スチール・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天吊り型遠赤外線電気ヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト