ファクトリーサプライ用品技術窓口

電源コード 4芯×2SQ×5m 3相200V用

通常単価(税別)
11,638円
税込単価
12,802円
通常出荷日:9日目

ナカトミ社の遠赤外線ヒーター用オプション 電源コード 4芯×2SQ×5m 3相200V用 シリーズです

  • JANコード
    4511340124005
  • トラスココード
    708-4736
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 質量(g)
    1200
  • 適合機種
    IFH-20TP・IFH-30TP
  • 品名
    電源コード

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C-4S2005N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C-4S2005Nの仕様・寸法情報

JANコード
4511340124005
トラスココード
708-4736
電源コード長さ(m)
5
質量(g)
1200
適合機種
IFH-20TP・IFH-30TP
品名
電源コード

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-4S2005N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,638円
( 12,802円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ナカトミ社の遠赤外線ヒーター用オプション 電源コード 4芯×2SQ×5m 3相200V用 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源コード 4芯×2SQ×5m 3相200V用の型番C-4S2005Nのページです。 型番C-4S2005Nに関する仕様情報を記載しております。
電源コード 4芯×2SQ×5m 3相200V用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源コード 4芯×2SQ×5m 3相200V用
遠赤外線電気ヒーター
スポットヒーター
オプション電源コード
石油ストーブ用替芯
収納カバーSE200用
メーカーナカトミナカトミナカトミスイデンコロナ静岡製機
通常価格11,638円43,945円65,193円4,261円 -2,797円 -5,872円
通常出荷日9日目4日目4日目1日目1日目〜6日目
JANコード451134012400545113407112504511340007834---
トラスココード708-4736710-2616208-5026---
電源コード長さ(m)52.4----
質量(g)12007600.013500.0---
適合機種IFH-20TP・IFH-30TP-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました