ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠赤外線電気ヒーター

通常単価(税別)
28,521
税込単価
31,373
通常出荷日:4日目

【特長】・屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます・...

詳細を確認
  • JANコード
    4511340711250
  • トラスココード
    710-2616
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    2.4
  • 本体寸法(mm)奥行
    430
  • 本体寸法(mm)高さ
    910
  • 本体寸法(mm)幅
    310
  • 質量(g)
    7600.0
  • 材質1
    スチール・樹脂
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    1.15
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    35.7円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    35.7円/h

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FIH-10RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FIH-10RSの仕様・寸法情報

JANコード
4511340711250
トラスココード
710-2616
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
2.4
本体寸法(mm)奥行
430
本体寸法(mm)高さ
910
本体寸法(mm)幅
310
質量(g)
7600.0
材質1
スチール・樹脂
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.15
標準消費電力料金(50Hz)
35.7円/h
標準消費電力料金(60Hz)
35.7円/h

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FIH-10RS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,521
( 31,373 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます
・体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます
【材質】
・スチール・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠赤外線電気ヒーターの型番FIH-10RSのページです。 型番FIH-10RSに関する仕様情報を記載しております。
遠赤外線電気ヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト