ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

鋼ピンゲージセット PGシリーズ 公差-2~-5μm 0.300~1.525mm(0.025mmとび計50本) -目【20個入り】

通常単価(税別)
35,897
税込単価
39,487
通常出荷日:4日目

【特長】・呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PG-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

PG-0の仕様・寸法情報

JANコード
4975846080010
トラスココード
176-7118
本体材質
質量(g)
960.000

型番リスト

表示件数
型番
PG-0
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,897
( 39,487 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼ピンゲージセット PGシリーズ 公差-2~-5μm 0.300~1.525mm(0.025mmとび計50本) -目の型番PG-0のページです。 型番PG-0に関する仕様情報を記載しております。
鋼ピンゲージセット PGシリーズ 公差-2~-5μm 0.300~1.525mm(0.025mmとび計50本) -目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼ピンゲージセット PGシリーズ 公差-2~-5μm 0.300~1.525mm(0.025mmとび計50本) -目
鋼ピンゲージセット PGシリーズ 公差-2~-5μm 6.300~9.775mm(0.025mmとび計140本) -目
鋼ピンゲージセット PGシリーズ 公差-2~-5μm 1.550~6.275mm(0.025mmとび計190本) -目
ピンゲージ (呼び寸法20mm~ 0.01mmとび)長さ50mm DFシリーズ
ピンゲージセット(0.1とび 呼び寸法0.20mm~) DRシリーズ
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ドムコーポレーションドムコーポレーション新潟精機(SK)
通常価格35,89752,26645,9736,574 -56,764 -1,086 -
通常出荷日4日目4日目4日目16日目〜19日目在庫品1日目〜
JANコード497584608001049758460802184975846080119---
トラスココード176-7118176-8809175-9265---
本体材質---
質量(g)960.0003900.02100.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました