17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

セラミックピンゲージ CAAシリーズ

通常単価(税別)
16,30024,205
税込単価
17,93026,626
通常出荷日:4日目

【特長】・鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。・サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管...

詳細を確認
  • 端面から5mmは精度保証外となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

呼び寸法

(mm)

最小発注数量
4975846431096
235-5844
24.080
10.11
1個
4975846431102
236-5330
24.130
10.12
1個
4975846431119
235-7480
24.180
10.13
1個
4975846431126
235-9046
24.220
10.14
1個
4975846431140
235-8990
24.320
10.16
1個
4975846431157
235-9032
24.370
10.17
1個
4975846431164
235-9088
24.420
10.18
1個
4975846431171
235-9056
24.460
10.19
1個
4975846432888
235-4253
33.360
11.90
1個
4975846432932
236-5362
33.640
11.95
1個
4975846434981
236-3755
46.180
14.00
1個
4975846435032
236-0631
46.510
14.05
1個
4975846435988
235-9011
53.010
15.00
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,300
( 17,930 )
4日目
16,300
( 17,930 )
4日目
16,300
( 17,930 )
4日目
16,300
( 17,930 )
4日目
16,300
( 17,930 )
4日目
16,300
( 17,930 )
4日目
16,300
( 17,930 )
4日目
16,300
( 17,930 )
4日目
17,813
( 19,594 )
4日目
17,813
( 19,594 )
4日目
21,569
( 23,726 )
4日目
24,205
( 26,626 )
4日目
24,205
( 26,626 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。
・サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。
・非磁性体のため磁気を帯びることがないです。
・キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。
・プラスチックケース付です。
・本体呼び寸法入りです。
【用途】
・穴径などの精度確認に。
【材質】
・本体:セラミック

ご注意

  • 端面から5mmは精度保証外となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックピンゲージ CAAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックピンゲージ CAAシリーズ
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
セラミックピンゲージ
セラミックピンゲージセット CAAシリーズ
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
セラミックピンゲージ (自由指定タイプ)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミスミ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格16,300-3,444 --97,229 -9,245 --
通常出荷日4日目1日目〜8日目〜19日目14日目20日目
材質1本体:セラミック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト