ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

鋼ピンゲージセット PGシリーズ 公差-2~-5μm 6.300~9.775mm(0.025mmとび計140本) -目【140個入り】

通常単価(税別)
52,266
税込単価
57,493
通常出荷日:4日目

新潟精機社のピンゲージ 鋼ピンゲージセット PGシリーズ 公差-2~-5μm 6.300~9.775m...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PG-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (140個入り)

PG-2Aの仕様・寸法情報

JANコード
4975846080218
トラスココード
176-8809
本体材質
質量(g)
3900.0

型番リスト

表示件数
型番
PG-2A
最小発注数量
1パック

140個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,266
( 57,493 )
4日目

詳細情報

基本情報

新潟精機社のピンゲージ 鋼ピンゲージセット PGシリーズ 公差-2~-5μm 6.300~9.775mm(0.025mmとび計140本) -目 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼ピンゲージセット PGシリーズ 公差-2~-5μm 6.300~9.775mm(0.025mmとび計140本) -目の型番PG-2Aのページです。 型番PG-2Aに関する仕様情報を記載しております。
鋼ピンゲージセット PGシリーズ 公差-2~-5μm 6.300~9.775mm(0.025mmとび計140本) -目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼ピンゲージセット PGシリーズ 公差-2~-5μm 6.300~9.775mm(0.025mmとび計140本) -目
鋼ピンゲージセット PGシリーズ 公差-2~-5μm 0.300~1.525mm(0.025mmとび計50本) -目
鋼ピンゲージセット PGシリーズ 公差-2~-5μm 1.550~6.275mm(0.025mmとび計190本) -目
鋼ピンゲージセット PGシリーズ
ピンゲージセット +or-公差用(0.025とび) DMシリーズ
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ドムコーポレーション新潟精機(SK)
通常価格52,26635,89745,97324,494 -24,034 -1,086 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜10日目〜在庫品1日目〜
JANコード497584608021849758460800104975846080119---
トラスココード176-8809176-7118175-9265---
本体材質---
質量(g)3900.0960.0002100.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました