ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

超硬シャンク付ピンゲージ TAGシリーズ

通常単価(税別)
12,797
税込単価
14,077
通常出荷日:4日目

【特長】・耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です・熱膨張係数が鋼に比べ小...

詳細を確認
  • 端面から5mmは精度保証外となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TAG-8.05MM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAG-8.05MMの仕様・寸法情報

JANコード
4975846217553
トラスココード
237-8080
質量(g)
43.400
材質1
本体:超硬
材質2
シャンク:ABS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TAG-8.05MM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,797
( 14,077 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です
・熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです
・高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです
・ゲージ管理が容易です(定期検査の間隔が長くなるので経済的)
・シャンク付で素手で測定ができ、手の汚れがゲージに付着しないです
・体温による温度変化も少なく取り扱いやすいです
・本体呼び寸法入りです
【用途】
・穴径などの精度確認に
【材質】
・本体:超硬
・シャンク:ABS

ご注意

  • 端面から5mmは精度保証外となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬シャンク付ピンゲージ TAGシリーズの型番TAG-8.05MMのページです。 型番TAG-8.05MMに関する仕様情報を記載しております。
超硬シャンク付ピンゲージ TAGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト