ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ライトボーラー用センターピン

通常単価(税別)
12,560円
税込単価
13,816円
通常出荷日:5日目

【特長】・ライトボーラーISK-LB100S専用センターピンです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CP-100D1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CP-100D1の仕様・寸法情報

適合機種
ライトボーラーISK-LB100S
JANコード
4992873225603
質量(g)
250.000
トラスココード
526-0829

型番リスト

表示件数
型番
CP-100D1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,560円
( 13,816円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライトボーラーISK-LB100S専用センターピンです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトボーラー用センターピンの型番CP-100D1のページです。 型番CP-100D1に関する仕様情報を記載しております。
ライトボーラー用センターピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトボーラー用センターピン
ライトボーラー替刃 50QCクイックカッター
25SQハイスカッター用センターピン
25SQハイスカッター用センターピン HCS7025F
50SQクリンキーカッター 50SQクリンキーシャンク(センターピン付)
日東 パイロットピン
メーカー育良精機製作所育良精機製作所大見工業大見工業大見工業日東工器
通常価格12,560円8,590円 -5,048円4,606円25,602円2,954円 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目4日目1日目1日目〜
適合機種ライトボーラーISK-LB100S-----
JANコード4992873225603-----
質量(g)250.000255.000----
トラスココード526-0829-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁気ボール盤カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました