ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムdeパッチ GP-154

通常単価(税別)
812円
税込単価
893円
通常出荷日:1日目

【特長】・好きな長さで使えるゴムバンドです・使いたい長さにカットし、輪になるように留め具をつけます・新...

詳細を確認
  • 横(mm)
    15
  • 縦(mm)
    600
  • 幅(mm)
    15
  • 質量(g)
    13.000
  • 材質1
    ゴム:ポリエステル
  • 材質2
    留め具:ポリカーボネート樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ベージュ(ヘリンボーン)
4903331166727
522-6080
1個
ブラック(千鳥格子)
4903331166734
522-6077
1個
ダークブルー(アーガイル)
4903331166697
522-6069
1個
グレー(ヘリンボーン)
4903331166710
522-6046
1個
ライトブルー(ヘリンボーン)
4903331166703
522-6054
1個
ピンク(アーガイル)
4903331166680
522-6070
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812円
( 893円 )
1日目
812円
( 893円 )
1日目
812円
( 893円 )
1日目
812円
( 893円 )
1日目
812円
( 893円 )
1日目
812円
( 893円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・好きな長さで使えるゴムバンドです
・使いたい長さにカットし、輪になるように留め具をつけます
・新しいデザインをラインアップしています
【用途】
・お弁当箱や手帳、ノートに
【材質】
・ゴム:ポリエステル
・留め具:ポリカーボネート樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムdeパッチ GP-154のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムdeパッチ GP-154
1.0kg 型取り用シリコンゴム
ガラスリペアワン
エポキシパテ(プラ用)
サンデーペイント ガラスクロス 1m×1m
多用途補修パテ DEP-030
メーカーライオン事務器エスコ旭エンジニアリングセメダインサンデーペイントヘンケル
通常価格812円7,947円5,833円1,133円4,836円1,202円
通常出荷日1日目1日目5日目1日目2日目2日目
横(mm)15-----
縦(mm)600-----
幅(mm)15-----
質量(g)13.000-----
材質1ゴム:ポリエステル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト