ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外移動式パーテーション H190cm

通常単価(税別)
122,353
税込単価
134,588
通常出荷日:19日目

【特長】・移動式のパーテーションです【材質】・本体:スチールに粉体塗装・メッシュシート:メッシュターポ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    15000.0
  • トラスココード
    697-7417
  • 材質1
    本体:スチールに粉体塗装
  • 材質2
    メッシュシート:メッシュターポリン
  • JANコード
    4904771907062
  • 奥行(mm)
    808
  • 高さ(mm)
    1903
  • 全幅(mm)
    890
  • 幅(mm)
    890

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SU-656-000-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SU-656-000-0の仕様・寸法情報

質量(g)
15000.0
トラスココード
697-7417
材質1
本体:スチールに粉体塗装
材質2
メッシュシート:メッシュターポリン
JANコード
4904771907062
奥行(mm)
808
高さ(mm)
1903
全幅(mm)
890
幅(mm)
890

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SU-656-000-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,353
( 134,588 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動式のパーテーションです
【材質】
・本体:スチールに粉体塗装
・メッシュシート:メッシュターポリン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外移動式パーテーション H190cmの型番SU-656-000-0のページです。 型番SU-656-000-0に関する仕様情報を記載しております。
屋外移動式パーテーション H190cmのレビュー
この商品のレビューはありません

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト