ファクトリーサプライ用品技術窓口

多面表示案内板

通常単価(税別)
29,628円
税込単価
32,591円
通常出荷日:9日目

【特長】・1台で上下2段、両面使用で最大4面の表示が可能です・エントランスをすっきりした印象にする案内...

詳細を確認
  • 質量(g)
    6500.0
  • トラスココード
    525-4429
  • 材質1
    フレーム:アルミにアルマイト仕上
  • 材質2
    ボード部(片面):スチール(ホワイト)
  • JANコード
    4904771904511
  • 材質3
    ボード部(片面):発砲レザー
  • 横(mm)
    278
  • 縦(mm)
    230
  • 色
    ホワイト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OT-980-150-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OT-980-150-0の仕様・寸法情報

質量(g)
6500.0
トラスココード
525-4429
材質1
フレーム:アルミにアルマイト仕上
材質2
ボード部(片面):スチール(ホワイト)
JANコード
4904771904511
材質3
ボード部(片面):発砲レザー
横(mm)
278
縦(mm)
230
色
ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
OT-980-150-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,628円
( 32,591円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で上下2段、両面使用で最大4面の表示が可能です
・エントランスをすっきりした印象にする案内板です
【材質】
・フレーム:アルミにアルマイト仕上
・ボード部(片面):スチール(ホワイト)
・ボード部(片面):発砲レザー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多面表示案内板の型番OT-980-150-0のページです。 型番OT-980-150-0に関する仕様情報を記載しております。
多面表示案内板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多面表示案内板
屋外移動式パーテーション H190cm
ミセルホルダー パネル差替え式
2Wayサインスタンド
ミセル メッセージポール
案内スタンド
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトユニット
通常価格29,628円133,837円8,765円 -12,034円 -3,405円 -12,260円 -
通常出荷日9日目19日目9日目〜4日目〜11日目6日目
質量(g)6500.015000.0----
トラスココード525-4429697-7417----
材質1フレーム:アルミにアルマイト仕上本体:スチールに粉体塗装本体:ABS本体:スチールに粉体塗装再生ゴム-
材質2ボード部(片面):スチール(ホワイト)メッシュシート:メッシュターポリンパネル:PET---
JANコード49047719045114904771907062----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました